MCBU - 橡皮管用接头 螺帽・套筒一体型 面板安装型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mcbu.prj},{NB=MCBU6},{TYPE=MCBU},{NO=6},{ATOD=6},{ATID=4.0},{L=44},{B=7.0},{H1=17},{H2=12},{H3=17},{C=18.5},{D=8},{E=4},{M=M14×1.0},{E2=9.5},{P=11.5},{U=11.8},{M3D=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ATOD
适用橡皮管外径
[mm]
ATID
适用橡皮管内径
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H1
二面幅H1
[mm]
H2
二面幅H2
[mm]
H3
二面幅H3
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MCBU4
MCBU4
MCBU
4
4
2.5
41
6.0
14
10
14
17.0
8
4
M12×1.0
MCBU6
MCBU6
MCBU
6
6
4.0
44
7.0
17
12
17
18.5
8
4
M14×1.0
MCBU8
MCBU8
MCBU
8
8
6.0
47
7.5
19
14
19
20.0
8
4
M16×1.0
MCBU10
MCBU10
MCBU
10
10
8.0
50
8.0
22
17
22
21.5
8
4
M18×1.0
MCBU12
MCBU12
MCBU
12
12
10.0
54
9.5
24
19
24
23.0
8
5
M20×1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求