HOSAJT - 活动软管用安装工具
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/hosajt_asmtab.prj},{NB=HOSAJT2},{NO=2},{D1=9.8},{D2=13.00},{D3=12.0},{D4=18.0},{D5=24.0},{D6=15.5},{D7=20.5},{D8=25.5},{T1=1.5},{T2=2.0},{T3=3.0},{T4=2.0},{PPATH=hosajt/hosajt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
HOSAJT2
HOSAJT2
HOSAJT
2
9.8
13.00
12.0
18.0
24.0
15.5
20.5
25.5
1.5
2.0
3.0
2.0
HOSAJT3
HOSAJT3
HOSAJT
3
15.6
13.45
18.5
23.0
26.5
15.5
23.0
26.5
3.0
2.0
2.0
1.0
HOSAJT4
HOSAJT4
HOSAJT
4
16.5
19.30
18.5
26.5
29.0
24.0
26.5
29.0
2.5
1.5
4.0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求