E-PACK-MPC - 经济型 快速接头 - 直通六角外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/e_pack_mpc.prj},{NB=E-PACK-MPC6-M5},{D=6},{R=M5},{NOMALG='M5','1','2'},{C=16},{X=14},{Y=13},{H3=11.0},{R2=4.696}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
适用管子外径D
[mm]
TSR
螺纹尺寸R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
E-PACK-MPC4-M5
E-PACK-MPC4-M5
4
M5
20
3.5
15
10
2
12
10
E-PACK-MPC6-M5
E-PACK-MPC6-M5
6
M5
21
3.5
16
12
2
14
13
E-PACK-MPC8-1
E-PACK-MPC8-1
8
R1/8
26
7.5
18
14
5
16
14
E-PACK-MPC10-1
E-PACK-MPC10-1
10
R1/8
30
7.5
20
17
5
19
17
E-PACK-MPC12-2
E-PACK-MPC12-2
12
R1/4
33
9.5
23
21
6
23
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求