C-MVPWN, C-MVPWE, C-MVPWU - 吸盘 - 标准型 - 固定型 - 横向插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvpwn_asmtab.prj},{NB=C-MVPWN10},{MAT=NR},{NO=10},{NO3D=10.0},{A=10.0},{B=30.0},{C=22.5},{D=M4x6 depth},{DL=6},{E=10},{F=11.5},{G=6.5},{H=21},{I=13.5},{J=5.0},{ID=4.0},{IW=1.8},{SD1=8.0},{HP=4.5},{HT=11.5},{SD2=8},{HD=2.5},{PPATH=c_mvpwn/c_mvpwn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
C-MVPWN2
C-MVPWN2
2
2.0
20.0
16.0
M3×深5
5
5.8
0.0
11
11.0
C-MVPWN3.5
C-MVPWN3.5
3.5
3.5
20.0
16.0
M3×深5
5
5.8
0.0
11
11.0
C-MVPWN5
C-MVPWN5
5
5.0
29.0
22.5
M4×深6
10
11.5
6.5
21
13.5
C-MVPWN6
C-MVPWN6
6
6.0
29.0
22.5
M4×深6
10
11.5
6.5
21
13.5
C-MVPWN8
C-MVPWN8
8
8.0
29.5
22.5
M4×深6
10
11.5
6.5
21
13.5
C-MVPWN10
C-MVPWN10
10
10.0
30.0
22.5
M4×深6
10
11.5
6.5
21
13.5
C-MVPWN15
C-MVPWN15
15
15.0
30.0
22.0
M4×深6
10
11.5
6.5
21
13.5
C-MVPWN20
C-MVPWN20
20
20.0
42.0
32.0
M6×深8
14
16.2
14.0
23
20.0
C-MVPWN25
C-MVPWN25
25
25.0
46.0
32.0
M6×深8
14
16.2
14.0
23
20.0
C-MVPWN30
C-MVPWN30
30
30.0
44.0
32.0
M6×深8
14
16.2
14.0
23
20.0
C-MVPWN40
C-MVPWN40
40
40.0
46.0
32.0
M6×深8
14
16.2
14.0
23
20.0
C-MVPWN50
C-MVPWN50
50
50.0
47.0
32.0
M6×深8
15
17.3
14.0
23
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求