C-MVPKN, C-MVPKE, C-MVPKU - 吸盘 - 标准型 - 固定型 - 快速安装型 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvpkn_asmtab.prj},{NB=C-MVPKN20},{MAT=NR},{NO=20},{A=20},{B=38.0},{C=17},{D=6},{E=28.0},{F=16.6},{G=M14x1},{H=10.1},{I=14},{GL=19.5},{HT=4.0},{IW2=1.3},{SH=1.0},{HP=0.0},{IW1=1.3},{ID1=12},{ID2=7},{PPATH=c_mvpkn/c_mvpkn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
C-MVPKN10
C-MVPKN10
10
10
34.0
14
4
26.5
14.4
M12x1
9.1
12
C-MVPKN15
C-MVPKN15
15
15
34.5
14
4
26.5
14.4
M12x1
9.1
12
C-MVPKN20
C-MVPKN20
20
20
38.0
17
6
28.0
16.6
M14x1
10.1
14
C-MVPKN25
C-MVPKN25
25
25
42.0
17
6
28.0
16.6
M14x1
10.1
14
C-MVPKN30
C-MVPKN30
30
30
40.0
17
6
28.0
16.6
M14x1
10.1
14
C-MVPKN40
C-MVPKN40
40
40
43.8
17
6
29.8
16.6
M14x1
10.1
14
C-MVPKN50
C-MVPKN50
50
50
44.8
17
6
29.8
16.6
M14x1
10.1
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求