C-MVBHN, C-MVBHE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 上方插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvbhn_asmtab.prj},{NB=C-MVBHN20},{MAT=NR},{NO=20},{A=20},{B=61.0},{C=M10x1.5},{D=14},{E=20},{F=32},{G=14},{ID=4},{IW=2},{HW1=7.0},{HT1=3},{HT2=8},{HT3=5.0},{SD=13.0},{SH=4},{HP=5.0},{PPATH=c_mvbhn/c_mvbhn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-MVBHN10
C-MVBHN10
10
10
47.5
M9x1.0
10
15
22
10
C-MVBHN15
C-MVBHN15
15
15
49.0
M9x1.0
10
15
22
10
C-MVBHN20
C-MVBHN20
20
20
61.0
M10x1.5
14
20
32
14
C-MVBHN30
C-MVBHN30
30
30
66.0
M10x1.5
14
20
32
14
C-MVBHN40
C-MVBHN40
40
40
66.0
M10x1.5
14
20
32
14
C-MVBHN50
C-MVBHN50
50
50
68.0
M10x1.5
14
20
32
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求