RCYB, RCYBB, RCYBM, RCYBS - 旋转型夹紧气缸用支架
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rcyb.prj},{NB=RCYB25},{NO=25},{MAT=1},{ST=},{T=9},{D=24},{A=44},{P=28.0},{X=19.00},{E=6.00},{F=20.0},{M1=4},{DD=6.5},{DD1=11},{HH1=6.5},{ALT=},{MT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
适用气缸直径
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
E2
[mm]
RCYB20
RCYB20
20
9
24
38
25.5
18.25
50
6.25
19.0
M4
6.5
11
6.5
0
RCYB25
RCYB25
25
9
24
44
28.0
19.00
53
6.00
20.0
M4
6.5
11
6.5
0
RCYB32
RCYB32
32
9
30
50
34.0
18.00
60
8.00
25.0
M4
6.5
11
6.5
0
RCYB40
RCYB40
40
9
35
60
40.0
19.00
69
10.00
30.0
M4
6.5
11
6.5
0
RCYB50
RCYB50
50
12
37
65
50.0
26.50
84
7.50
32.5
M6
9.0
14
9.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求