HKPBT,HKPMT,HKPST - 铰链座-双耳环U型-带螺纹孔型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hkpbt_asmtab.prj},{NB=HKPBT10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=75},{F=62},{E=50},{K=14},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{PPATH=hkpb_templ.prj},{DD1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
N
ⁿ/ₐ
HKPBT3-H20
HKPBT3-H20
止动螺丝2个
SUS304相当
3
+0.01/0
6
32
24
25
15
10
5
9
4.5
M3
HKPBT4-H20
HKPBT4-H20
止动螺丝2个
SUS304相当
4
+0.012/0
8
38
29
25
20
10
5
9
4.5
M3
HKPBT5-H25
HKPBT5-H25
止动螺丝2个
SUS304相当
5
+0.012/0
8
50
41
31
25
12
5
12
4.5
M4
HKPBT6-H25
HKPBT6-H25
止动螺丝2个
SUS304相当
6
+0.012/0
10
50
41
33
32
12
5
12
4.5
M4
HKPBT8-H30
HKPBT8-H30
止动螺丝2个
SUS304相当
8
+0.015/0
10
65
52
38
38
14
10
16
5.5
M4
HKPBT10-H30
HKPBT10-H30
止动螺丝2个
SUS304相当
10
+0.015/0
10
75
62
40
50
14
10
16
5.5
M4
HKPBT12-H30
HKPBT12-H30
止动螺丝2个
SUS304相当
12
+0.018/0
12
75
62
40
50
14
10
19
5.5
M5
HKPBT13-H30
HKPBT13-H30
止动螺丝2个
SUS304相当
13
+0.018/0
12
75
62
40
50
14
10
19
5.5
M5
HKPBT14-H35
HKPBT14-H35
止动螺丝2个
SUS304相当
14
+0.018/0
12
75
63
47
50
15
15
22
6.5
M5
HKPBT15-H35
HKPBT15-H35
止动螺丝2个
SUS304相当
15
+0.018/0
16
75
63
47
50
15
15
22
6.5
M5
HKPBT16-H35
HKPBT16-H35
止动螺丝2个
SUS304相当
16
+0.018/0
16
75
63
47
50
15
15
22
6.5
M6
HKPBT20-H40
HKPBT20-H40
止动螺丝2个
SUS304相当
20
+0.021/0
20
100
82
54
65
18
15
25
9.0
M6
HKPBT25-H40
HKPBT25-H40
止动螺丝2个
SUS304相当
25
+0.021/0
30
100
82
57
65
18
15
30
9.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求