HGBTBM, HGBTMM, HGBTSM - 铰链座-单耳环型-- W/H尺寸指定自润滑型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hgbtbm_asmtab.prj},{NB=HGBTBM8-W8},{MAT=1},{ST=1},{D=8},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.065/0},{W=8},{W2=[8:16/1]},{W3=8,9,10,12,14,15,16},{W4=[8:16/1]},{H=25},{H2=[25:35/5]},{H3=25},{A=38},{F=27},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{PPATH=hgbtb_templ.prj},{DD1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
AB
适用无油衬套
ⁿ/ₐ
HGBTBM4-W4
HGBTBM4-W4
4
+0.062/0
20
25
17
25
5
9
4.5
MDZB4-3
HGBTBM5-W5
HGBTBM5-W5
5
+0.065/0
20
32
23
26
5
12
4.5
MDZB5-4
HGBTBM6-W6
HGBTBM6-W6
6
+0.065/0
20
32
23
28
5
12
4.5
MDZB6-5
HGBTBM8-W8
HGBTBM8-W8
8
+0.065/0
25
38
27
33
10
16
5.5
MDZB8-6
HGBTBM10-W10
HGBTBM10-W10
10
+0.068/0
30
38
28
40
10
16
5.5
MDZB10-8
HGBTBM12-W12
HGBTBM12-W12
12
+0.068/0
30
38
28
40
10
19
5.5
MDZB12-10
HGBTBM13-W14
HGBTBM13-W14
13
+0.068/0
30
50
37
40
10
19
5.5
MDZB13-12
HGBTBM15-W15
HGBTBM15-W15
15
+0.068/0
35
50
37
47
15
22
6.5
MDZB15-12
HGBTBM16-W16
HGBTBM16-W16
16
+0.068/0
35
50
37
47
15
22
6.5
MDZB16-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求