CTKB, CTKM - 薄型气缸用安装金属件 双耳环型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/ctkb_asmtab.prj},{NB=CTKB20},{MAT=1045 Steel},{ST=BO},{AC=Pin (1045 Steel, Electroless Nickel Plating)-1 Pc., Stopper Shafts (Steel for Spring)-2 Pcs.},{TD=20},{A=75 (61)},{B=29.5},{CDD=8},{CTT=5},{CA=36},{CB=8.0},{CH=18},{CL=66 (52)},{CP=20},{CQ=25.5},{CS=9},{CW=16},{DD=6.5},{H=12},{L1=18.5 (4.5)},{D=8},{DTOL=-0.040/-0.076},{DD1=7.6},{DD1TOL=0/-0.06},{L2=16.2},{L3=21.0},{N=2.4},{M=0.90},{MTOL=0/+0.10},{DDR=7.600},{PPATH=ctkb_templ.prj},{ARR=C-Type for Shaft 8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
TD
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CDD
Cd
[mm]
CTT
Ct
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CH
[mm]
CL
[mm]
CP
[mm]
CQ
[mm]
CS
[mm]
CW
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
D1 公差
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
MTOL
M 容差
[mm]
ARR
适用扣环
ⁿ/ₐ
CTKB12
CTKB12
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
12
56 (45.5)
22.0
5
4
25
5.0
14
50 (39.5)
12
15.5
6
10
4.5
7
14 (3.5)
5
-0.030/-0.060
4.8
0/-0.04
10.2
14.6
2.2
0.70
0/+0.10
C型 导向轴 5用
CTKB16
CTKB16
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
16
58.5 (46.5)
22.0
5
4
29
6.5
15
52.5 (40.5)
14
20.0
6
12
4.5
10
15.5 (3.5)
5
-0.030/-0.060
4.8
0/-0.04
12.2
16.6
2.2
0.70
0/+0.10
C型 导向轴 5用
CTKB20
CTKB20
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
20
75 (61)
29.5
8
5
36
8.0
18
66 (52)
20
25.5
9
16
6.5
12
18.5 (4.5)
8
-0.040/-0.076
7.6
0/-0.06
16.2
21.0
2.4
0.90
0/+0.10
C型 导向轴 8用
CTKB25
CTKB25
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
25
85 (67.5)
32.5
10
5
40
10.0
20
75 (57.5)
24
28.0
10
20
6.5
14
22.5 (5)
10
-0.040/-0.076
9.6
0/-0.09
20.2
25.6
2.7
1.15
0/+0.14
C型 导向轴 10用
CTKB32
CTKB32
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
32
91.5 (70)
33.0
10
5
45
18.0
20
81.5 (60)
0
34.0
10
36
6.5
14
28.5 (7)
10
-0.040/-0.076
9.6
0/-0.09
36.2
41.6
2.7
1.15
0/+0.14
C型 导向轴 10用
CTKB40
CTKB40
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
40
100 (78.5)
39.5
10
6
52
18.0
22
90 (68.5)
0
40.0
10
36
6.5
14
28.5 (7)
10
-0.040/-0.076
9.6
0/-0.09
36.2
41.6
2.7
1.15
0/+0.14
C型 导向轴 10用
CTKB50
CTKB50
S45C
销(S45C、无电解镀镍)1个、止动环(弹簧钢) ...
50
116 (90.5)
40.5
14
7
64
22.0
28
102 (76.5)
0
50.0
14
44
8.5
20
33.5 (8)
14
-0.050/-0.093
13.4
0/-0.11
44.2
50.0
3.0
1.15
0/+0.14
C型 导向轴 10用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求