CLKTB, CLKTS - 连接夹杆-关节轴承用标准型-厚壁型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/clktb_asmtab.prj},{NB=CLKTB12-5-20},{MAT=1},{D=12},{DDS=5},{ALT1=},{L=20},{LS1=[20:150/1]},{T=15},{W=18},{F=18},{G=12},{AB=M6-15},{DD1=6.6},{ALT2=},{ALT3=},{Z=0},{M=6},{PPATH=clktb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
AB
适用螺栓数量
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
CLKTB5-3-10
CLKTB5-3-10
内六角螺栓
SCM435
5
0
+0.1/-0.1
27
9
10
12
7
M5-10
5.5
CLKTB6-3-10
CLKTB6-3-10
内六角螺栓
SCM435
6
0
+0.1/-0.1
28
9
10
13
8
M5-10
5.5
CLKTB8-4-15
CLKTB8-4-15
内六角螺栓
SCM435
8
0
+0.1/-0.1
37
12
12
15
9
M6-12
6.6
CLKTB10-4-15
CLKTB10-4-15
内六角螺栓
SCM435
10
0
+0.1/-0.1
38
12
16
16
10
M6-15
6.6
CLKTB12-5-20
CLKTB12-5-20
内六角螺栓
SCM435
12
0
+0.1/-0.1
45
15
18
18
12
M6-15
6.6
CLKTB14-6-20
CLKTB14-6-20
内六角螺栓
SCM435
14
0
+0.1/-0.1
47
15
22
18
12
M6-20
6.6
CLKTB15-6-20
CLKTB15-6-20
内六角螺栓
SCM435
15
0
+0.1/-0.1
49
15
22
20
14
M6-20
6.6
CLKTB16-8-30
CLKTB16-8-30
内六角螺栓
SCM435
16
0
+0.1/-0.1
61
15
22
21
15
M8-20
9.0
CLKTB18-8-30
CLKTB18-8-30
内六角螺栓
SCM435
18
0
+0.1/-0.1
63
15
25
23
16
M8-25
9.0
CLKTB20-8-40
CLKTB20-8-40
内六角螺栓
SCM435
20
0
+0.1/-0.1
74
19
28
24
17
M10-25
11.0
CLKTB25-10-40
CLKTB25-10-40
内六角螺栓
SCM435
25
0
+0.1/-0.1
78
19
32
27
20
M10-30
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求