TNKKH - 加压罐用盖
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkkh.prj},{NB=TNKKH160-0},{D1=160},{NH=0},{NO=125A},{Q=-},{R=-},{S=-},{X=-},{Y=-},{D2=143},{T1=12},{T2=5.250},{D3=142.800},{R1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D1
(D1)
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
TNKKH120-0
TNKKH120-0
120
103
10
0
TNKKH135-0
TNKKH135-0
135
118
10
0
TNKKH160-0
TNKKH160-0
160
143
12
0
TNKKH190-0
TNKKH190-0
190
166
12
0
TNKKH244-0
TNKKH244-0
244
216
12
0
TNKKH290-3-Q1-R1-S1
TNKKH290-3-Q1-R1-S1
290
267
14
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求