SL-TNKCP, SH-TNKCP - Precision Cleaning Tank Clamp
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_tnkcp_asmtab.prj},{NB=SL-TNKCP125A},{CO=DE},{NO=125A},{D=174},{DD=150},{L=213},{L1=116.000},{L2=97.000},{T=25.0},{N=42},{D1=160.000},{JT=3},{JS=2.000},{JR=5.750},{MR=0.900},{JHX=13.000},{JHY=88.000},{TT=6.2},{R=62},{AL=42.9},{A=57.000},{A1=33.0},{ARM1=87.000},{ARMR1=5.000},{A2=33.000},{ARM2=75.000},{JPD=5.000},{T1=12.000},{S=12.000},{S1=12.000},{S2=21.000},{ARMR2=15.000},{PD=6.200},{PH=2.000},{PHX=12.000},{PHY=102.000},{GC=12.000},{GT=5.250},{T2=5.500},{T3=12.000},{M=10.000},{ML1=71.000},{ML2=45.000},{PPATH=sl_tnkcp/sl_tnkcp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
[mm]
D
(D)
[mm]
DD
(d)
[mm]
L
(L)
[mm]
T
[mm]
N
(N)
[mm]
SL-TNKCP90A
SL-TNKCP90A
90A
133
112
166
20.0
35
SL-TNKCP100A
SL-TNKCP100A
100A
149
128
184
20.7
35
SL-TNKCP125A
SL-TNKCP125A
125A
174
150
213
25.0
42
SL-TNKCP150A
SL-TNKCP150A
150A
204
180
246
25.0
42
SL-TNKCP200A
SL-TNKCP200A
200A
258
234
302
28.0
47
SL-TNKCP250A
SL-TNKCP250A
250A
309
277
361
30.0
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求