SL-SUPPPJ, SH-SUPPPJ, SHD-SUPPPJ - Precision Cleaning High Pressure Joints - Identical Diameter Type - Plug
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_supppj.prj},{NB=SL-SUPPPJ20A},{CO=D},{NO=20A},{R=3/4},{L1=17},{L2=17},{T1=12},{T2=11},{H1=17},{H2=17},{NDM=26.441}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R (PT)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
SL-SUPPPJ8A
SL-SUPPPJ8A
8A
1/4
11
7
9
SL-SUPPPJ10A
SL-SUPPPJ10A
10A
3/8
12
9
12
SL-SUPPPJ15A
SL-SUPPPJ15A
15A
1/2
15
10
14
SL-SUPPPJ20A
SL-SUPPPJ20A
20A
3/4
17
11
17
SL-SUPPPJ25A
SL-SUPPPJ25A
25A
1
20
12
21
SL-SUPPPJ32A
SL-SUPPPJ32A
32A
1 1/4
22
13
23
SL-SUPPPJ40A
SL-SUPPPJ40A
40A
1 1/2
22
14
28
SL-SUPPPJ50A
SL-SUPPPJ50A
50A
2
26
15
33
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求