SL-HOBU, SH-HOBU, SHD-HOBU - Precision Cleaning Piping Parts for Aluminum Duct Hoses - Panel Mount
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_hobu.prj},{NB=SL-HOBU75},{CO=SL},{ND=75},{D=75.0},{L1=40},{L2=100},{D1=111.0},{PCD=94.0},{DD1=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ND
孔规格/公称直径
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
SL-HOBU38
SL-HOBU38
38
38.0
40
100
66.0
52.0
6.6
1.2
SL-HOBU50
SL-HOBU50
50
48.6
40
100
79.0
65.0
6.6
1.5
SL-HOBU65
SL-HOBU65
65
63.5
40
100
91.5
77.5
6.6
2.0
SL-HOBU75
SL-HOBU75
75
75.0
40
100
111.0
94.0
9.0
2.0
SL-HOBU100
SL-HOBU100
100
98.0
50
100
136.0
119.0
9.0
2.0
SL-HOBU113
SL-HOBU113
113
112.0
50
100
152.0
134.0
9.0
2.0
SL-HOBU125
SL-HOBU125
125
124.0
50
100
168.0
148.0
9.0
2.0
SL-HOBU150
SL-HOBU150
150
149.0
50
100
193.0
173.0
9.0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求