SKUEK - 不锈钢管用接头 弯管接头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skuek_asmtab.prj},{NB=SKUEK6.35},{MAT=316 Stainless Steel},{D=6.35 (1/4)},{D1=6.35},{D2=6.35},{L=27.9},{E=5.0},{F=15.4},{LL=20.5},{HH=14},{H=14.00},{SH=11.11200},{USH=11.35000},{NW=13.00000},{BNW=6.91000},{PPATH=skuek_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm (INCH)]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
HH
主体h
[mm]
H
螺帽H
[mm]
SKUEK3.18
SKUEK3.18
SUS316
3.18 (1/8)
24.9
2.5
13.4
18.0
12
12.00
SKUEK4
SKUEK4
SUS316
4
27.8
3.5
15.3
20.5
14
14.00
SKUEK6
SKUEK6
SUS316
6
27.9
5.0
15.4
20.5
14
14.00
SKUEK6.35
SKUEK6.35
SUS316
6.35 (1/4)
27.9
5.0
15.4
20.5
14
14.00
SKUEK8
SKUEK8
SUS316
8
28.8
6.0
16.8
21.0
14
15.87
SKUEK9.53
SKUEK9.53
SUS316
9.53 (3/8)
30.8
8.0
17.8
23.0
17
19.00
SKUEK10
SKUEK10
SUS316
10
30.8
8.0
17.8
23.0
17
19.00
SKUEK12
SKUEK12
SUS316
12
34.8
10.0
22.8
24.0
22
23.00
SKUEK12.7
SKUEK12.7
SUS316
12.7 (1/2)
34.8
10.0
22.8
24.0
22
23.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求