SGPPSH, SUTPSH - 高压用接头 - 同径型 - 套管
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppsh.prj},{NB=SGPPSH15A},{MAT=1},{NO=15A},{R=1/2},{D1=32},{D2=32},{L1=32},{L2=37},{NDM=20.955},{DD=16.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SGPPSH6A
SGPPSH6A
6A
1/8
19
22
SGPPSH8A
SGPPSH8A
8A
1/4
22
25
SGPPSH10A
SGPPSH10A
10A
3/8
28
28
SGPPSH15A
SGPPSH15A
15A
1/2
32
32
SGPPSH20A
SGPPSH20A
20A
3/4
38
38
SGPPSH25A
SGPPSH25A
25A
1
46
45
SGPPSH32A
SGPPSH32A
32A
1 1/4
58
50
SGPPSH40A
SGPPSH40A
40A
1 1/2
63
55
SGPPSH50A
SGPPSH50A
50A
2
76
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求