BTS, BTSM, BTSR, BTSS, BTSC, G-BTS, G-BTSM, G-BTSR, G-BTSS, G-BTSC - 油压・水压用接线端子 -纵向通孔型- 30x35方形 固定间距
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bts.prj},{NB=BTS4-R1-S1},{MAT=LCS},{ST=TC},{STS=Rc},{MH=},{NO=4},{R=1},{S=1},{P=35},{N=3},{TN=8},{A=30},{B=35},{E=20},{X=7.5},{Y=17.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
间距P 固定型
[mm]
N
等分数 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 总螺纹数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d(安装孔尺寸)
[mm]
D
D(安装孔尺寸)
[mm]
HH
h(安装孔尺寸)
[mm]
D1
D1(安装孔尺寸)
[mm]
DD1
d1(安装孔尺寸)
[mm]
HH1
h1(安装孔尺寸)
[mm]
BTS1-R1-S1
BTS1-R1-S1
1
0
0
2
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS2-R1-S1
BTS2-R1-S1
2
35
1
4
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS3-R1-S1
BTS3-R1-S1
3
35
2
6
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS4-R1-S1
BTS4-R1-S1
4
35
3
8
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS5-R1-S1
BTS5-R1-S1
5
35
4
10
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS6-R1-S1
BTS6-R1-S1
6
35
5
12
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS7-R1-S1
BTS7-R1-S1
7
35
6
14
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS8-R1-S1
BTS8-R1-S1
8
35
7
16
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求