FRNH, FRCH, FRCANH, FRSMH, FRHMH, FRFFH, FSNCH, FSNFH, FSNAH, FREPH, FRN1H, FRC1H, FRCAN1H, FRSM1H, FRAM1H, FRFF1H, FSNC1H, FSNF1H, FSNA1H, FREP1H, FRN4H, FRC4H, FRCAN4H, FRSM4H, FRAM4H, FRFF4H, FSNC4H, FSNF4H, FSNA4H, FREP4H, FRN6H, FRC6H, FRCAN6H, FRSM6H, FRAM6H, FRFF6H, FSNC6H, FSNF6H, FSNA6H, FREP6H - Rubber/Sponge Packings - Square
Misumi
FA工厂自动化
30_聚氨酯/橡胶/海绵/毛毡密封垫
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/fram_h.prj},{NB=FRN4H1-A25-B25-W0-V0-F8-G8-N3},{MAT=1},{HARD=1},{SHP=4H (Square, 4 Holes, Drilled Disk)},{SHP2=4H},{T=1},{A=25},{B=25},{W=0.0},{V=0.0},{F=8.0},{G=8.0},{N=3.0},{ALT3=},{Z=0.0},{J=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
SHP
形状选择
ⁿ/ₐ
TTOL
T公差
[mm]
ATOL
A公差
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
FRNH1-A25-B25-W0-V0
FRNH1-A25-B25-W0-V0
黑色
H(四方形、无孔)
+/-0.3
0/+0.5
0/+0.5
FRN4H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
FRN4H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
黑色
4A(方型、4孔、开孔圆盘)
+/-0.3
0/+0.5
0/+0.5
FRN6H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
FRN6H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
黑色
6A(方型、6孔、开孔圆盘)
+/-0.3
0/+0.5
0/+0.5
FRN8H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
FRN8H1-A25-B25-W0-V0-F8-G...
黑色
8A(方型、8孔、开孔圆盘)
+/-0.3
0/+0.5
0/+0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求