C-AWA, C-AUA, C-AWY, C-AUY - 经济型 拉伸弹簧 超轻载 轻载型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_awa.prj},{NB=C-AWA4-15},{TS=5},{MAT=W},{D=4},{L=15},{L5=15,20,30,40},{L1=15,20,25,30,35,40},{L11=15,20,25,30,35,40},{L2=15,20,25,30,35,40},{L22=15,20,25,30,35,40},{L3=15,20,25,30,35,40},{L333=15,20,25,30,35,40},{L33=15,20,25,30,35,40},{L6=15,20,25,30,35,40},{L4=15,20,25,30,35,40},{L44=15,20,25,30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d线径
[mm]
MD
最大位移量 Fmax.
[mm]
ML
最大负载
[N]
IT
初始张力
[N]
SC
弹簧常数
[N/mm]
C-AWA3-10
C-AWA3-10
C-AWA
3
0.25
10.4
1.27
0.15
0.110
C-AWA4-15
C-AWA4-15
C-AWA
4
0.35
14.6
2.26
0.25
0.140
C-AWA5-15
C-AWA5-15
C-AWA
5
0.45
8.2
3.24
0.49
0.330
C-AWA6-20
C-AWA6-20
C-AWA
6
0.55
16.2
6.08
0.64
0.340
C-AWA8-35
C-AWA8-35
C-AWA
8
0.70
36.2
8.53
1.08
0.210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求