STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/stwn.prj},{NB=STWN20},{MAT=1},{NO=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 公差
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
BB
b (大致标准)
[mm]
AA
a (大致标准)
[mm]
DD0
d0 (最小)
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m 公差
[mm]
NN
n (最小)
[mm]
STWN3
STWN3
44~53HRC
3
2.7
+0.04/-0.15
0.25
+0.025/-0.025
0.5
1.7
0.7
7.0
3
2.85
0/-0.04
0.35
+0.10/0
0.3
STWN4
STWN4
44~53HRC
4
3.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4
3.80
0/-0.04
0.50
+0.10/0
0.3
STWN5
STWN5
44~53HRC
5
4.7
+0.04/-0.15
0.60
+0.04/-0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5
4.80
0/-0.04
0.70
+0.10/0
0.3
STWN6
STWN6
44~53HRC
6
5.6
+0.06/-0.2
0.70
+0.04/-0.04
1.3
2.8
1.0
12.0
6
5.70
0/-0.04
0.80
+0.10/0
0.5
STWN7
STWN7
44~53HRC
7
6.5
+0.06/-0.2
0.80
+0.04/-0.04
1.4
3.0
1.0
14.0
7
6.70
0/-0.06
0.90
+0.10/0
0.5
STWN8
STWN8
44~53HRC
8
7.4
+0.06/-0.2
0.80
+0.04/-0.04
1.6
3.0
1.0
15.0
8
7.60
0/-0.06
0.90
+0.10/0
0.6
STWN10
STWN10
44~53HRC
10
9.3
+0.15/-0.15
1.00
+0.05/-0.05
1.8
3.0
1.2
17.0
10
9.60
0/-0.09
1.15
+0.14/0
1.5
STWN11
STWN11
44~53HRC
11
10.2
+0.15/-0.15
1.00
+0.05/-0.05
2.0
3.1
1.2
18.0
11
10.50
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN12
STWN12
44~53HRC
12
11.1
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.2
1.5
19.0
12
11.50
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN13
STWN13
44~53HRC
13
12.0
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.3
1.5
20.0
13
12.40
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN14
STWN14
44~53HRC
14
12.9
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.4
1.7
22.0
14
13.40
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN15
STWN15
44~53HRC
15
13.8
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.5
1.7
23.0
15
14.30
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN16
STWN16
44~53HRC
16
14.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.6
1.7
24.0
16
15.20
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN17
STWN17
44~53HRC
17
15.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.7
1.7
25.0
17
16.20
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
STWN18
STWN18
44~53HRC
18
16.5
+0.18/-0.18
1.20
+0.06/-0.06
2.6
3.8
1.7
26.0
18
17.00
0/-0.11
1.35
+0.14/0
1.5
STWN19
STWN19
44~53HRC
19
17.5
+0.18/-0.18
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.8
2.0
27.0
19
18.00
0/-0.11
1.35
+0.14/0
1.5
STWN20
STWN20
44~53HRC
20
18.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.9
2.0
28.0
20
19.00
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN21
STWN21
44~53HRC
21
19.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.0
2.0
30.0
21
20.00
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN22
STWN22
44~53HRC
22
20.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.1
2.0
31.0
22
21.00
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN23
STWN23
44~53HRC
23
21.4
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.9
4.5
2.0
32.5
23
22.00
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN24
STWN24
44~53HRC
24
22.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.2
2.0
33.0
24
22.90
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN25
STWN25
44~53HRC
25
23.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.3
2.0
34.0
25
23.90
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN26
STWN26
44~53HRC
26
24.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.4
2.0
35.0
26
24.90
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
STWN28
STWN28
44~53HRC
28
25.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.1
4.6
2.0
38.0
28
26.60
0/-0.21
1.65
+0.14/0
1.5
STWN29
STWN29
44~53HRC
29
26.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.5
4.7
2.0
39.0
29
27.60
0/-0.21
1.65
+0.14/0
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求