SL-KEDSW, SH-KEDSW, SHD-KEDSW - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped Counterbore Type - Flat
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/sl_kedsw.prj},{NB=SL-KEDSW12-50},{TYS=D},{CO=SL},{TS=600 or More},{B=12},{L=50},{ALT1=1},{LC=0},{H=8},{DD=5.5},{DD1=9.5},{HH=5.5},{BB=12},{M=M5},{C=0.40~0.60},{M1=5},{KDM=4.134}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BB
b
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SL-KEDSW8-35
SL-KEDSW8-35
8
7
3.4
6.0
3.5
8
M3
0.25~0.40
SL-KEDSW10-45
SL-KEDSW10-45
10
8
4.5
7.5
4.5
10
M4
0.40~0.60
SL-KEDSW12-50
SL-KEDSW12-50
12
8
5.5
9.5
5.5
12
M5
0.40~0.60
SL-KEDSW14-50
SL-KEDSW14-50
14
9
5.5
9.5
5.5
14
M5
0.40~0.60
SL-KEDSW15-50
SL-KEDSW15-50
15
10
5.5
9.5
5.5
15
M5
0.40~0.60
SL-KEDSW16-60
SL-KEDSW16-60
16
10
5.5
9.5
5.5
16
M5
0.40~0.60
SL-KEDSW18-60
SL-KEDSW18-60
18
11
6.6
11.0
6.5
18
M6
0.40~0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求