MSW - 螺塞 标准型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/msw.prj},{NB=MSW20},{TYPE=MSW},{MAT=1045 Steel},{HARD=34~43HRC},{ST=Black Oxide},{M=20},{MP=20X1.5},{L=12},{B=10.0},{TT=6.0},{DZZ=0.0},{MNUM=20.0},{KDM=18.376}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
DZZ
dz 最大
[mm]
MSW2.5
MSW2.5
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
2.5
2.5X0.45
3
1.3
1.2
0.0
MSW3
MSW3
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
3
3X0.5
3
1.5
1.2
1.4
MSW4
MSW4
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
4
4X0.7
4
2.0
1.5
2.0
MSW5
MSW5
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
5
5X0.8
5
2.5
2.0
2.5
MSW6
MSW6
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
6
6X1.0
6
3.0
3.5
0.0
MSW8
MSW8
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
8
8X1.25
8
4.0
5.0
0.0
MSW10
MSW10
SCM435
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
10
10X1.5
10
5.0
6.0
0.0
MSW12
MSW12
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
12
12X1.5
10
6.0
5.0
0.0
MSW14
MSW14
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
14
14X1.5
10
6.0
5.0
0.0
MSW16
MSW16
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
16
16X1.5
10
8.0
5.0
0.0
MSW18
MSW18
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
18
18X1.5
10
10.0
5.0
0.0
MSW20
MSW20
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
20
20X1.5
12
10.0
6.0
0.0
MSW22
MSW22
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
22
22X1.5
12
12.0
6.0
0.0
MSW24
MSW24
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
24
24X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW25
MSW25
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
25
25X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW26
MSW26
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
26
26X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW27
MSW27
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
27
27X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW28
MSW28
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
28
28X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW30
MSW30
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
30
30X1.5
12
17.0
6.0
0.0
MSW33
MSW33
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
33
33X1.5
12
17.0
6.0
0.0
MSW36
MSW36
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
36
36X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW38
MSW38
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
38
38X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW40
MSW40
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
40
40X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW42
MSW42
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
42
42X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW45
MSW45
S45C
34~43HRC
四氧化三铁保护膜
45
45X1.5
18
17.0
10.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求