MSTH, MSTHS, MSTSS - 直杆定位销-负公差-一端螺纹型(h7)
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/msth.prj},{NB=MSTH5-10},{TYPE=MSTH},{MAT=52100 Bearing Steel},{HARD=45~50HRC},{D=5},{D0=5,6,8,10,12,13,16},{L=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
DTOL
D容差
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MSTH5-10
MSTH5-10
SUJ2
45~50HRC
0/-0.012
1.5
0.3
3x0.5
6
MSTHS5-10
MSTHS5-10
SUS440C
45~50HRC
0/-0.012
1.5
0.3
3x0.5
6
MSTSS5-10
MSTSS5-10
SUS304
-
0/-0.012
1.5
0.3
3x0.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求