MGR - 磁铁 滚花型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/mgr.prj},{NB=MGR16},{MAT=Neodymium Magnet},{ST=Non-Electrolytic Nickel Plating},{HR=80},{D=16},{L=20},{MP=6x1.0},{AD=36.3\{ 3.7\}},{SMFDG=3500~3700},{DD1=9.5},{D1=14},{B=2.0},{C=1.0},{H=6},{E=14},{M=6.000},{P=1.000},{KDM=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热性
[°C]
D
[mm]
L
[mm]
MP
MXP
ⁿ/ₐ
AD
吸附力
[N {kgf}]
SMFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
MGR10
MGR10
钕磁铁
无电解镀镍
80
10
15
5x0.8
9.8{ 1.0}
3400~3600
6.0
9
2.0
0.5
5
10
MGR13
MGR13
钕磁铁
无电解镀镍
80
13
15
5x0.8
15.7{ 1.6}
3500~3700
7.0
11
1.5
0.5
5
10
MGR16
MGR16
钕磁铁
无电解镀镍
80
16
20
6x1.0
36.3{ 3.7}
3500~3700
9.5
14
2.0
1.0
6
14
MGR20
MGR20
钕磁铁
无电解镀镍
80
20
25
8x1.25
58.8{ 6.0}
3400~3700
12.5
18
2.0
1.0
7
18
MGR25
MGR25
钕磁铁
无电解镀镍
80
25
30
8x1.25
117.7{12.0}
3500~3900
16.5
23
3.0
1.5
8
22
MGR28
MGR28
钕磁铁
无电解镀镍
80
28
30
8x1.25
196.1 {20.0}
3500~3900
18.5
26
3.0
1.5
8
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求