KEDM, KEDSM - 平键 -螺纹拆卸型- 两端方型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/kedsm.prj},{NB=KEDM10-15},{TYS=D},{MAT=},{TS=600 or More},{B=10},{L=15},{ALT1=1},{LC=0},{H=8},{M=M4},{C=0.40~0.60},{ALT2=1},{MPC=0},{M1=4},{KDM=3.242}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
拉伸强度
[N/mm2]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
KEDM5-10
KEDM5-10
600以上
5
0/-0.030
0/-0.15
5
0/-0.030
M3
0.25~0.40
KEDM6-10
KEDM6-10
600以上
6
0/-0.030
0/-0.15
6
0/-0.030
M3
0.25~0.40
KEDM7-15
KEDM7-15
600以上
7
0/-0.036
0/-0.18
7
0/-0.036
M3
0.25~0.40
KEDM8-15
KEDM8-15
600以上
8
0/-0.036
0/-0.18
7
0/-0.090
M3
0.25~0.40
KEDM10-15
KEDM10-15
600以上
10
0/-0.036
0/-0.18
8
0/-0.090
M4
0.40~0.60
KEDM12-20
KEDM12-20
600以上
12
0/-0.043
0/-0.21
8
0/-0.090
M5
0.40~0.60
KEDM14-30
KEDM14-30
600以上
14
0/-0.043
0/-0.21
9
0/-0.090
M5
0.40~0.60
KEDM15-30
KEDM15-30
600以上
15
0/-0.043
0/-0.21
10
0/-0.090
M5
0.40~0.60
KEDM16-40
KEDM16-40
600以上
16
0/-0.043
0/-0.25
10
0/-0.090
M5
0.40~0.60
KEDM18-40
KEDM18-40
600以上
18
0/-0.043
0/-0.25
11
0/-0.110
M6
0.40~0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求