HXK - 带座磁铁-盖型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxk.prj},{NB=HXK10},{MAT1=1018 Steel Equivalent},{ST1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{D=10},{L=6},{MP=4x0.7},{M=4},{PF=11.8\{1.2\}},{SFDG=1900~2100},{DD1=7.0},{DD2=8},{B=1.5},{H=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT1
部分(1)(3)材质
ⁿ/ₐ
ST1
部分(1)(3)表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
部分(2)材质
ⁿ/ₐ
ST2
部分 (2)表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N{kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HXK8
HXK8
相当于SS400
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
8
6
3x0.5
4.1{0.42}
1300~1500
5.0
6
2.0
1.5
HXK10
HXK10
相当于SS400
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
10
6
4x0.7
11.8{1.2}
1900~2100
7.0
8
1.5
1.0
HXK13
HXK13
相当于SS400
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
13
8
4x0.7
26.5{2.7}
2300~2500
9.5
11
2.0
1.5
HXK16
HXK16
相当于SS400
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
16
8
5x0.8
52.6{5.4}
2300~2500
12.5
14
2.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求