SL-SGMSB, SH-SGMSB, SHD-SGMSB, SL-SHMSB, SH-SHMSB, SHD-SHMSB - (Precision Cleaning) Shoulder Screws - Shaft Diameter Tolerance g6-h7
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sh_sgmsb.prj},{NB=SL-SGMSB4-10},{TS=g6},{MAT=304 Stainless Steel equivalent},{SC=A2-50},{CM=SL},{D=4},{L=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TS
D公差选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SL-SGMSB4-10
SL-SGMSB4-10
SL-SGMSB
g6
相当于SUS304
A2-50
-0.004/-0.012
6.5
2.5
1.6
3.0
5
2.5x0.45
4.5
SL-SHMSB4-10
SL-SHMSB4-10
SL-SHMSB
h7
相当于SUS304
A2-50
0/-0.012
6.5
2.5
1.6
3.0
5
2.5x0.45
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求