BOX-SCB - 螺丝(盒)-内六角螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/scbe.prj},{NB=BOX-SCB3-5},{MAT=304 Stainless Stee Equivalent},{ST=Trivalent Chromate},{M=3},{L=5},{TYPE=SCBE},{TYPE1=BOX-SCB},{M1=3.0},{MP=3x0.5},{C=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
PPB
每盒个数
ⁿ/ₐ
MP
MxP (粗牙)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
BOX-SCB2-5
BOX-SCB2-5
相当于SUS304
2
全螺纹
1000个/盒
2x0.4
3.8
2.0
1.5
BOX-SCB2.5-5
BOX-SCB2.5-5
相当于SUS304
2.5
全螺纹
1000个/盒
2.5x0.45
4.5
2.5
2.0
BOX-SCB2.6-5
BOX-SCB2.6-5
相当于SUS304
2.6
全螺纹
1000个/盒
2.6x0.45
4.5
2.6
2.0
BOX-SCB3-5
BOX-SCB3-5
相当于SUS304
3
全螺纹
1000个/盒
3x0.5
5.5
3.0
2.5
BOX-SCB4-5
BOX-SCB4-5
相当于SUS304
4
全螺纹
1000个/盒
4x0.7
7.0
4.0
3.0
BOX-SCB5-8
BOX-SCB5-8
相当于SUS304
5
全螺纹
1000个/盒
5x0.8
8.5
5.0
4.0
BOX-SCB6-8
BOX-SCB6-8
相当于SUS304
6
全螺纹
1000个/盒
6x1.0
10.0
6.0
5.0
BOX-SCB8-12
BOX-SCB8-12
相当于SUS304
8
全螺纹
500盒
8x1.25
13.0
8.0
6.0
BOX-SCB10-20
BOX-SCB10-20
相当于SUS304
10
全螺纹
200盒
10x1.5
16.0
10.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求