MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/msb.prj},{NB=MSB6.5-10},{TYPE=MSB},{MAT=},{D=6.5},{DTOL=-0.025/-0.061},{ALT1=},{L=10},{LC=0},{A=10.0},{B=4.0},{C=2.5},{E=5.0},{F=9},{MP=5x0.8},{T=7.0},{M=5.0},{KDM=4.134},{ALT2=},{FC=0.0},{LMIN=10.000},{CC=0.300},{EE=0.700},{S=3.900},{SH=1.600},{P=0.800},{EEE=2.500},{RH=3.511},{RW=0.575},{RR=0.575}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MSB4-10
MSB4-10
33~38HRC
10.9
4.0
6.5
2.5
1.6
3.0
5
2.5x0.45
4.5
MSB4.5-10
MSB4.5-10
33~38HRC
10.9
4.5
7.0
2.5
1.6
3.0
6
3x0.5
5.0
MSB5-10
MSB5-10
33~38HRC
10.9
5.0
8.0
2.5
1.6
3.5
6
3x0.5
5.5
MSB5.5-10
MSB5.5-10
33~38HRC
10.9
5.5
9.0
3.0
2.2
4.0
7
4x0.7
6.0
MSB6-10
MSB6-10
33~38HRC
10.9
6.0
9.0
3.0
2.0
4.0
7
4x0.7
6.5
MSB6.5-10
MSB6.5-10
33~38HRC
10.9
6.5
10.0
4.0
2.5
5.0
9
5x0.8
7.0
MSB8-10
MSB8-10
33~38HRC
10.9
8.0
13.0
5.0
3.0
6.0
9
6x1.0
8.7
MSB10-10
MSB10-10
33~38HRC
10.9
10.0
16.0
6.0
4.0
8.0
12
8x1.25
10.8
MSB12-10
MSB12-10
33~38HRC
10.9
12.0
17.0
6.0
4.0
8.0
12
8x1.25
12.8
MSB13-10
MSB13-10
33~38HRC
10.9
13.0
18.0
8.0
5.0
10.0
16
10x1.5
14.0
MSB16-15
MSB16-15
33~38HRC
10.9
16.0
24.0
10.0
7.0
14.0
18
12x1.75
17.0
MSB20-40
MSB20-40
33~38HRC
10.9
20.0
27.0
14.0
9.0
18.0
24
16x2.0
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求