BRBS, MRBS, SRBS - 螺丝座 支架型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/mrbs.prj},{NB=BRBS10A},{MAT=},{ST=BR},{M=10A},{MP=10x1.25},{PITCH=1.25},{M0=10},{KDM=8.647},{L=18},{D1=20},{H=38},{T=5},{P=30},{K=30},{W=20},{P1=30},{F=0},{DD1=4.5},{ALT1=1},{MCNUM=3},{MCALG=M3},{LLALG=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
MC
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
BRBS6
BRBS6
6
6x1.0
12
12
28
4
20
22
3.5
-
0
BRBS8
BRBS8
8
8x1.25
14
15
32
5
25
25
3.5
-
0
BRBS10
BRBS10
10
10x1.5
18
20
38
5
30
30
4.5
-
0
BRBS10A
BRBS10A
10A
10x1.25
18
20
38
5
30
30
4.5
-
0
BRBS12
BRBS12
12
12x1.75
20
22
40
6
32
32
4.5
-
0
BRBS14A
BRBS14A
14A
14x1.5
22
26
50
6
40
39
5.5
-
0
BRBS16
BRBS16
16
16x2.0
26
28
50
6
40
39
5.5
-
0
BRBS18A
BRBS18A
18A
18x1.5
30
32
63
8
50
48
6.6
-
0
BRBS20
BRBS20
20
20x2.5
32
35
63
8
50
48
6.6
-
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求