GMSB, SGMSB, MSBH, SHMSB - 等高螺栓 - 轴径公差 g6, h7
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/gmsb.prj},{NB=GMSB5-10},{TS=G},{MAT=},{D=5},{L=10},{A=8.0},{B=2.5},{C=1.6},{E=3.5},{F=6},{MP=3x0.5},{T=5.5},{M=3.0},{LG1=10,15,20,25,30},{LG2=10,15,20},{LH=10,15,20},{PITCH=0.50},{Z=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
GMSB4-10
GMSB4-10
33~38HRC
10.9
4
-0.004/-0.012
6.5
2.5
1.6
3.0
5
2.5x0.45
4.5
GMSB5-10
GMSB5-10
33~38HRC
10.9
5
-0.004/-0.012
8.0
2.5
1.6
3.5
6
3x0.5
5.5
GMSB6-10
GMSB6-10
33~38HRC
10.9
6
-0.004/-0.012
9.0
3.0
2.0
4.0
7
4x0.7
6.5
GMSB8-10
GMSB8-10
33~38HRC
10.9
8
-0.005/-0.014
13.0
5.0
3.0
6.0
9
6x1.0
8.7
GMSB10-10
GMSB10-10
33~38HRC
10.9
10
-0.005/-0.014
16.0
6.0
4.0
8.0
12
8x1.25
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求