CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbsm.prj},{NB=CBSS4-6},{MAT=},{ST=S},{TYPE=CBS},{M=4},{M1=4.000},{L=6},{TT=2.5},{EE=1.6},{P=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
SCH
头部强度分类
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
TT
t 最大
[mm]
EE
(e) max.
[mm]
RR
r
[mm]
CBSS2-4
CBSS2-4
32~39HRC
10.9
5.8
2
2x0.4
4
1.3
1.2
1.2
0.1以上
CBSS2.5-4
CBSS2.5-4
32~39HRC
10.9
5.8
2.5
2.5x0.45
5
1.3
1.5
1.5
0.1以上
CBSS3-6
CBSS3-6
32~39HRC
10.9
5.8
3
3x0.5
6
1.5
2.0
1.6
0.1以上
CBSS4-6
CBSS4-6
32~39HRC
10.9
5.8
4
4x0.7
8
2.0
2.5
1.6
0.2以上
CBSS5-8
CBSS5-8
32~39HRC
10.9
5.8
5
5x0.8
9
3.0
3.0
2.0
0.2以上
CBSS6-8
CBSS6-8
32~39HRC
10.9
5.8
6
6x1
10
3.0
4.0
2.5
0.25以上
CBSS8-8
CBSS8-8
32~39HRC
10.9
5.8
8
8x1.25
13
4.0
5.0
3.0
0.4以上
CBSS10-10
CBSS10-10
32~39HRC
10.9
4.8
10
10x1.5
16
5.0
6.0
3.5
0.4以上
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求