CBSH, CBSSTH - 短头内六角螺栓-高强度型
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbsh.prj},{NB=CBSH4-5},{MAT=},{M=4},{L=5},{L0=5,6,8,10,12},{L1=5,6,8,10,12},{MP=4x0.7},{PITCH=0.70},{A=7.0},{E=2.8},{B=2.5},{TT=2.3},{RR=0.2 or More},{RR0=0.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
TT
t 最大
[mm]
RR
r
[mm]
CBSH3-4
CBSH3-4
32~39HRC
四氧化三铁保护膜
10.9
3
全螺纹
3x0.5
5.5
2.0
2.0
1.5
0.1以上
CBSH4-5
CBSH4-5
32~39HRC
四氧化三铁保护膜
10.9
4
全螺纹
4x0.7
7.0
2.8
2.5
2.3
0.2以上
CBSH5-6
CBSH5-6
32~39HRC
四氧化三铁保护膜
10.9
5
全螺纹
5x0.8
8.5
3.5
3.0
2.7
0.2以上
CBSH6-10
CBSH6-10
32~39HRC
四氧化三铁保护膜
10.9
6
全螺纹
6x1.0
10.0
4.0
4.0
3.0
0.25以上
CBSH8-12
CBSH8-12
32~39HRC
四氧化三铁保护膜
10.9
8
全螺纹
8x1.25
13.0
5.0
5.0
3.8
0.4以上
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求