SL-GLFCJ,SH-GLFCJ,SHD-GLFCJ - (Precision Cleaning) Flange / Flange Cover For Round Glass Plates - JIS Type
Misumi
FA工厂自动化
23_树脂板材/玻璃板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/23_resin_plates/sl_glfcj.prj},{NB=SL-GLFCJ65},{MAT=304 Stainless Steel},{CM=SL-},{N=65},{E=66},{C=47.1},{T=4.3},{W=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
N
公称尺寸(适用玻璃直径)
[mm]
G
玻璃厚度
[mm]
A
A 法兰盖
[mm]
E
E 外径
[mm]
C
C 内径
[mm]
T
T 深度
[mm]
W
W 盖板厚度
[mm]
D
D 通孔中心圆周直径
[mm]
DIA
通孔数 - 直径
ⁿ/ₐ
SL-GLFCJ50
SL-GLFCJ50
SL-GLFCJ
SUS304
50
3~3.3
90
51
32.5
4.3
7
70
4-φ10
SL-GLFCJ65
SL-GLFCJ65
SL-GLFCJ
SUS304
65
3~3.3
105
66
47.1
4.3
7
85
4-φ10
SL-GLFCJ95
SL-GLFCJ95
SL-GLFCJ
SUS304
95
5
145
96
74.3
6.0
9
120
4-φ12
SL-GLFCJ130
SL-GLFCJ130
SL-GLFCJ
SUS304
130
8
185
131
112.3
9.0
13
160
8-φ12
SL-GLFCJ130A
SL-GLFCJ130A
SL-GLFCJ
SUS304
130A
10
185
131
112.3
11.0
15
160
8-φ12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
iglidur® PRT - Slewing rings, lightweight - type 02
igus
01.02.2024
iglidur® PRT - Slewing rings, high rigidity - type 01
igus
01.02.2024
GLFCJ - 圆形玻璃板用法兰盖-圆型
Misumi
01.06.2021
RBTP - Steel Plate Ball Bearing Units -Round Flanged Type-
Misumi
03.06.2021
GB/T9122-2000 PN16 - 翻边环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 MF - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Funken
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求