NRSHB30 - 带导线探针座 -最小安装节距1.27mm
Misumi
FA工厂自动化
20_探针
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/20_contact_probes/nrshb30.prj},{NB=NRSHB30-W-400},{MAT=Brass},{ST=Gold Plating on Nickel Undercoat},{CS=W},{LWL=400},{LW=Dia. 0.4},{RU=NR30SH-B},{L=4.5},{L1=13.0},{D=0.950},{D1=0.89},{D2=0.87},{D3=0.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
LW
导线
[mm]
RU
适用探针座
ⁿ/ₐ
NRSHB30-W-400
NRSHB30-W-400
黄铜
镍底层镀金抛光
φ0.4
NR30SH-B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求