SL-SLSBMF, SH-SLSBMF, SHD-SLSBMF,SL-ALSBMF,SH-ALSBMF,SL-ABLSBMF,SH-ABLSBMF - (Precision Cleaning) Hex Post - Stepped, Threaded Both Ends, Configurable Length, Selectable Thread Size -Pilot Configurable-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_slsbmf.prj},{NB=SL-SLSBMF14-30-M5-N5-G2-H2},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{B=14},{L=30.0},{LMIN=30},{M=5},{N=5},{G=2},{ALT9=},{GLC=0.0},{H=2},{ALT10=},{HLC=0.0},{C=16.2},{ALT1=},{ALT11=},{ALT2=},{MLC=0.0},{ALT3=},{NLC=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
SL-SLSBMF8-20-M3-N3-G2-H2
SL-SLSBMF8-20-M3-N3-G2-H2
SL-SLSBMF
8
9.2
SL-SLSBMF10-20-M3-N3-G2-H...
SL-SLSBMF10-20-M3-N3-G2-H...
SL-SLSBMF
10
11.5
SL-SLSBMF12-25-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBMF12-25-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBMF
12
13.9
SL-SLSBMF13-25-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBMF13-25-M4-N4-G2-H...
SL-SLSBMF
13
15.0
SL-SLSBMF14-30-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF14-30-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
14
16.2
SL-SLSBMF17-30-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF17-30-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
17
19.6
SL-SLSBMF19-45-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF19-45-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
19
21.9
SL-SLSBMF24-55-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF24-55-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
24
27.7
SL-SLSBMF27-55-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF27-55-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
27
31.2
SL-SLSBMF30-65-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF30-65-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
30
34.6
SL-SLSBMF32-65-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF32-65-M5-N5-G2-H...
SL-SLSBMF
32
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求