SL-SAYS,SH-SAYS,SHD-SAYS,SL-SBYS,SH-SBYS,SHD-SBYS,SL-SAYA,SH-SAYA,SL-SAYW,SH-SAYW,SL-SBYA,SH-SBYA,SL-SBYW,SH-SBYW - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Cylindrical -Through Holes - Tapped Hole-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_says_asmtab.prj},{NB=SL-SAYA20},{TS=TH},{MAT=5056},{ST=3},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=20},{A=45},{C=29},{F=34.0},{I=18.5},{H=14.0},{MA=M5},{L=20},{X=7.0},{S=15},{DD=6},{DD1=9.5},{Y=7},{W=2},{PPATH=sayb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
SL-SAYA10
SL-SAYA10
SL-SAYA
内六角螺栓
10
32
19
20.0
12.5
10.5
5
0
M4
5.0
9
5
8.0
5
2
SL-SAYA12
SL-SAYA12
SL-SAYA
内六角螺栓
12
32
19
22.5
12.5
10.5
5
0
M4
5.0
9
5
8.0
5
2
SL-SAYA15
SL-SAYA15
SL-SAYA
内六角螺栓
15
40
21
28.0
16.0
13.0
7
0
M5
5.5
10
6
9.5
6
2
SL-SAYA20
SL-SAYA20
SL-SAYA
内六角螺栓
20
45
29
34.0
18.5
14.0
7
0
M5
7.0
15
6
9.5
7
2
SL-SAYA25
SL-SAYA25
SL-SAYA
内六角螺栓
25
55
34
40.0
24.0
18.0
9
0
M6
7.5
20
7
11.0
10
2
SL-SAYA30
SL-SAYA30
SL-SAYA
内六角螺栓
30
60
44
45.0
27.0
21.0
9
0
M6
9.5
25
7
11.0
10
2
SL-SAYA35
SL-SAYA35
SL-SAYA
内六角螺栓
35
70
49
54.0
31.0
24.0
11
0
M8
9.5
30
9
14.0
12
3
SL-SAYA40
SL-SAYA40
SL-SAYA
内六角螺栓
40
75
59
58.0
33.0
26.0
11
0
M8
12.0
35
9
14.0
13
3
SL-SAYA50
SL-SAYA50
SL-SAYA
内六角螺栓
50
90
69
70.0
40.0
33.0
14
0
M10
14.5
40
11
17.5
14
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求