SL-CLTQS, SH-CLTQS, SHD-CLTQS,SL-CLTQAM,SH-CLTQAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Square Hole, Side Mount
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_cltqs_asmtab.prj},{NB=SL-CLTQAM12},{MAT=AA},{ST=CA},{CM=SL-},{D=12},{A=38},{B=11},{L=30},{T=7.0},{F=30},{K=4.5},{HH=14},{H=11},{E=20},{DD=4.5},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAV=4},{IS=M4-15, 1 pc. },{W=2},{SL=15},{PPATH=cltqam/cltqam_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DD8
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
SL-CLTQAM10
SL-CLTQAM10
SL-CLTQAM
内六角螺栓(不锈钢)
10
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
M4-15 1根
SL-CLTQAM12
SL-CLTQAM12
SL-CLTQAM
内六角螺栓(不锈钢)
12
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
M4-15 1根
SL-CLTQAM15
SL-CLTQAM15
SL-CLTQAM
内六角螺栓(不锈钢)
15
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
M5-20 1根
SL-CLTQAM20
SL-CLTQAM20
SL-CLTQAM
内六角螺栓(不锈钢)
20
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
M5-20 1根
SL-CLTQAM25
SL-CLTQAM25
SL-CLTQAM
内六角螺栓(不锈钢)
25
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
M6-25 1根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GFC6-3030 - 型材盖 - 6系列(槽宽8mm)铝合金型材用(对应型材 GFC6-3030) -
Misumi
16.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求