PSEW, PSEWM, PSEWK, PSEWS - 管型支座-支架-圆法兰型-双支架型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/psew_asmtab.prj},{NB=PSEW50-200},{MATP=1020},{ST=1},{NO=50},{TOL2=+/-0.20},{TOL1=+/-0.51},{L=200},{L1=[200:1000/1]},{D11=51.5},{D12=51.5},{D21=65.0},{D22=60.5},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{PPATH=psew_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
TT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
PSEW30-200
PSEW30-200
SS400
30
30.0
+/-0.15
4.0
30.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
PSEW40-200
PSEW40-200
SS400
40
40.0
+/-0.15
4.0
40.5
54.0
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
PSEW50-200
PSEW50-200
SS400
50
50.8
+/-0.20
4.0
51.5
65.0
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
PSEW60-200
PSEW60-200
SS400
60
60.5
+/-0.23
4.0
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
PSEW70-300
PSEW70-300
SS400
70
70.0
+/-0.23
6.0
70.5
89.1
130
110
9
12
105
40
45
M8
20
PSEW80-300
PSEW80-300
SS400
80
82.6
+/-0.30
6.0
83.0
101.6
140
120
9
12
120
40
60
M8
20
PSEW100-350
PSEW100-350
SS400
100
101.6
+/-0.50
6.0
102.0
120.0
160
140
9
12
150
40
90
M8
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求