NETMF, ETKMF, PETMF, SETMF, AETMF, ABETMF - 圆形支柱-两端外螺纹型-台阶部指定带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/petmf.prj},{NB=NETMF12-25-SC0-M4-N4-G2-H2},{MAT=400},{ST=1},{D=12},{L=25.0},{SC=0.0},{M=4},{N=4},{G=2},{H=2},{ALT1=},{ALT6=},{ALT3=},{MLC=0.0},{ALT4=},{NLC=0.0},{ALT9=},{GLC=0},{ALT10=},{HLC=0},{ALT5=},{HL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L 尺寸公差
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
NETMF8-20-SC0-M3-N3-G2-H2
NETMF8-20-SC0-M3-N3-G2-H2
NETMF
8
+/-0.05
7
8
0.0
NETMF10-20-SC0-M3-N3-G2-H...
NETMF10-20-SC0-M3-N3-G2-H...
NETMF
10
+/-0.05
8
8
0.0
NETMF12-25-SC0-M4-N4-G2-H...
NETMF12-25-SC0-M4-N4-G2-H...
NETMF
12
+/-0.05
10
10
0.0
NETMF15-30-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF15-30-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF
15
+/-0.05
13
10
0.0
NETMF20-40-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF20-40-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF
20
+/-0.05
17
10
0.0
NETMF25-60-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF25-60-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF
25
+/-0.05
22
10
0.0
NETMF30-60-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF30-60-SC0-M5-N5-G2-H...
NETMF
30
+/-0.05
27
15
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求