KMNU, MMNU, AMNU, WMNU, SMNU - 支柱固定夹 - 螺纹垂直型 - - 孔距固定 - - 薄型 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mmnu_asmtab.prj},{NB=KMNU20},{MAT=400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=20},{P=20},{A=52},{B=28},{E=22},{G=10},{H=15},{S1=16},{M1=M6},{S=14},{M=M6},{DD=6.6},{W=2},{L1=25},{L2=25},{PPATH=mmnu/mmnu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
KMNU10
KMNU10
内六角螺栓
10
+0.015/0
11
31
16
9
15
5
9
8
M4
M5
5.5
2
KMNU12
KMNU12
内六角螺栓
12
+0.018/0
13
34
16
9
16
5
10
8
M4
M5
5.5
2
KMNU15
KMNU15
内六角螺栓
15
+0.018/0
17
45
22
12
20
8
12
12
M5
M5
5.5
2
KMNU20
KMNU20
内六角螺栓
20
+0.021/0
20
52
28
16
22
10
15
16
M6
M6
6.6
2
KMNU25
KMNU25
内六角螺栓
25
+0.021/0
23
58
32
19
25
10
18
20
M6
M6
6.6
2
KMNU30
KMNU30
内六角螺栓
30
+0.021/0
27
66
40
19
29
10
21
25
M8
M8
9.0
2
KMNU35
KMNU35
内六角螺栓
35
+0.025/0
30
72
45
22
32
10
24
28
M8
M8
9.0
2
KMNU40
KMNU40
内六角螺栓
40
+0.025/0
35
79
50
25
34
10
26
30
M8
M8
9.0
2
KMNU50
KMNU50
内六角螺栓
50
+0.025/0
45
103
65
32
43
15
33
38
M10
M10
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求