AQMQ, WQMQ, SQMQ, BQMQ, NQMQ - 支柱固定夹-螺纹平行型 方孔-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/aqmq_asmtab.prj},{NB=BQMQ12},{MAT=},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{P=18},{A=34},{B=16},{C=16},{E=16},{H=10},{S1=8},{M1=M4},{M1A=4},{S=0},{M=M5},{MA=5},{DD=5.5},{W=2},{SL=15},{PPATH=aqmq_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DD8
[mm]
DTOL
DD8 公差
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BQMQ10
BQMQ10
内六角螺栓
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
BQMQ12
BQMQ12
内六角螺栓
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
BQMQ15
BQMQ15
内六角螺栓
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
BQMQ20
BQMQ20
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
BQMQ25
BQMQ25
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求