BLQQD, NLQQD, ALQQD, HLQQD, SLQQD - 支柱固定夹 -方型·方孔直交型-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/alqqd_asmtab.prj},{NB=BLQQD12},{MAT=S45C},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{A=49},{B=16},{C=16},{E=16},{F=17},{H=10},{S=0},{M=M5},{MA=5},{DD=5.5},{W=2},{SL=15},{PPATH=alqqd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DD8
[mm]
DTOL
DD8 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BLQQD10
BLQQD10
内六角螺栓
10
+0.077/+0.050
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
BLQQD12
BLQQD12
内六角螺栓
12
+0.077/+0.050
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
BLQQD15
BLQQD15
内六角螺栓
15
+0.077/+0.050
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
BLQQD20
BLQQD20
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
BLQQD25
BLQQD25
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求