SL-KJPKTS, SH-KJPKTS, SHD-KJPKTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Tapered Angle Selectable Type
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/sl_kjpkts_asmtab.prj},{NB=SL-KJPKTS12-P5.81-S3.00-B5-K10},{CO=SL},{D=12},{KS=10},{KA=10,15},{P=5.81},{S=3.00},{SS=3.000},{B=5},{X=5},{M=M5},{NDM=5},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT3=},{ZC=0},{ALT1=},{ACHAIN=17},{PPATH=sl_kjpkts/sl_kjpkts_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
X固定型
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SL-KJPKTS10-P5.81-S3.00-B...
SL-KJPKTS10-P5.81-S3.00-B...
10
5
1.8
1.8
M5
SL-KJPKTS12-P5.81-S3.00-B...
SL-KJPKTS12-P5.81-S3.00-B...
12
5
1.8
1.8
M5
SL-KJPKTS16-P8.00-S4.00-B...
SL-KJPKTS16-P8.00-S4.00-B...
16
5
1.8
1.8
M5
SL-KJPKTS20-P10.00-S6.00-...
SL-KJPKTS20-P10.00-S6.00-...
20
5
1.8
1.8
M5
SL-KJPKTS25-P15.00-S8.00-...
SL-KJPKTS25-P15.00-S8.00-...
25
5
1.8
1.8
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求