KJBSTCD, KJBSTCDC - 检查夹具用衬套-长圆型-肩型-单面切割型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbstcdc.prj},{NB=KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10-T2},{MAT=CD},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=4.00},{PAMIN=4.00},{PAMAX=10.00},{W=3.00},{L=10},{ALT5=},{TS=2},{ALT4=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBSTCD8-P4.00-W3.00-L10-...
KJBSTCD8-P4.00-W3.00-L10-...
50~60HRC
8
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
0.5
12
+/-0.05
KJBSTCD10-P4.00-W3.00-L10...
KJBSTCD10-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
10
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
14
+/-0.05
KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10...
KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
12
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
16
+/-0.05
KJBSTCD16-P6.00-W3.00-L10...
KJBSTCD16-P6.00-W3.00-L10...
50~60HRC
16
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
20
+/-0.05
KJBSTCD20-P10.00-W3.00-L1...
KJBSTCD20-P10.00-W3.00-L1...
50~60HRC
20
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
24
+/-0.05
KJBSTCD25-P14.00-W3.00-L1...
KJBSTCD25-P14.00-W3.00-L1...
50~60HRC
25
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
29
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求