KJBKHM, KJBKHMS - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-止转定位型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbkhm.prj},{NB=KJBKHM12-P4.00-M4-L3-B5},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{M=4},{L=3},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
KJBKHM10-P4.00-M4-L3-B5
KJBKHM10-P4.00-M4-L3-B5
50~60HRC
-
10
0.0
KJBKHM12-P4.00-M4-L3-B5
KJBKHM12-P4.00-M4-L3-B5
50~60HRC
-
12
0.0
KJBKHM16-P8.00-M5-L3-B5
KJBKHM16-P8.00-M5-L3-B5
50~60HRC
-
16
0.0
KJBKHM20-P10.00-M5-L3-B5
KJBKHM20-P10.00-M5-L3-B5
50~60HRC
-
20
0.0
KJBKHM25-P15.00-M5-L3-B5
KJBKHM25-P15.00-M5-L3-B5
50~60HRC
-
25
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求