KJBDT, KJBDTS - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbdt.prj},{NB=KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=5.00},{ALT6=},{S=3.00},{L=3},{B=5},{ALT8=},{T=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
R
[mm]
KJBDT8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
KJBDT8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBDT10-P4.00-S3.00-L3-B5...
KJBDT10-P4.00-S3.00-L3-B5...
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5...
KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5...
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBDT16-P8.00-S4.00-L3-B5...
KJBDT16-P8.00-S4.00-L3-B5...
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBDT20-P10.00-S6.00-L3-B...
KJBDT20-P10.00-S6.00-L3-B...
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBDT25-P15.00-S8.00-L3-B...
KJBDT25-P15.00-S8.00-L3-B...
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求