ZSLCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zslcl_asmtbl.prj},{NB=ZSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=ZSLCL},{NO=60},{STG=60x40},{DIST=+/-21},{TPR=4.2},{MR=0.1},{H=96},{L=49},{E=34},{F=26.5},{AL=19.6},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPM=30},{W=0.32},{AC=CBST4-12},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{HH=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=zslcl/zslcl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
滑台
[mm]
DIST
移动量
[mm]
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
[mm]
MR
最小读数 (游标刻度)
[mm/Scale]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MAS
移动精度 - 直线度
[microns]
W
重量
[kg]
AC
附件(2根) - Type M-L
ⁿ/ₐ
ZSLCL60
ZSLCL60
铝合金
黑色阳极氧化处理
60
60x40
+/-21
4.2
0.1
96
49
34
26.5
19.6
30
0.32
CBST4-12
ZSLCL90
ZSLCL90
铝合金
黑色阳极氧化处理
90
90x40
+/-35
4.2
0.1
140
63
49
40.5
19.6
30
0.40
CBST4-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求