XWGSR - X轴滑台-齿条齿轮型-长方形-钢-燕尾槽
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xwgsr_asmtab.prj},{NB=XWGSR40},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{NO=40},{STG=24.8x40},{DIST=+/-12},{ROH=18},{MR=0.1},{AL=98 \{10\}},{S=30},{MP=40},{AMLP=5.0},{AMLY=3.3},{AMLR=2.6},{PA=50},{TARE=0.36},{AC=SCB4-10 (4 Pcs.)},{A=24.800},{A1=50.000},{A2=40.000},{B=42.000},{C1=16.000},{C12=7.400},{C2=13.000},{C22=9.800},{C3=12.000},{C32=5.400},{C4=11.300},{C42=4.6865},{C5=10.2235},{C52=9.500},{C6=8.500},{C7=10.600},{C72=2.900},{D=34.000},{D1=4.500},{D2=8.000},{DEP2=4.400},{M=4.000},{DEP1=5.000},{E=14.900},{F=29.600},{H1=50.000},{H2=40.000},{L4=8.000},{R1=15.000},{S1=7.500},{S2=12.500},{S3=15.000},{X1=2.400},{PPATH=xwgsr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
ROH
旋钮旋转量
[mm]
MR
最小读数 (游标刻度)
[mm/Scale]
AL
关于容许负载
[N {kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
MP
移动精度 - 平行度
[microns]
AMLP
容许力距负载 - 平行上下摆动
[N*m]
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
PA
平行度
[microns]
TARE
自重
[kg]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XWGSR40
XWGSR40
S45C
无电解镀镍
40
24.8x40
+/-12
18
0.1
98 {10}
30
40
5.0
3.3
2.6
50
0.36
SCB4-10 (4 个)
XWGSR60
XWGSR60
S45C
无电解镀镍
60
40x60
+/-21
18
0.1
196 {20}
30
40
15.0
7.8
10.4
50
0.70
SCB4-10 (4 个)
XWGSR90
XWGSR90
S45C
无电解镀镍
90
40x90
+/-35
18
0.1
294 {30}
30
40
27.5
16.5
28.6
50
0.94
SCB4-10 (4 个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求